クイックサーチ

CAT 2C5000

CAT 2C5000

製造年
2017
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Stoney Creek, ON
+1 905 669 6590 x6262
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 2C5000
機械カテゴリーフォークリフト - その他
メーカー/ シリアルナンバーAT9043944
ユニット番号LM014919
カタログ番号10077920
製造年2017
使用時間数11,298 時間 h
カナダ
所在地STONEY CREEK、カナダ
価格
税別価格15,797 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
照明LIGHTING
消火器FIRE EXTINGUISHER
後進警報ブザーBACK-UP ALARM
クッション・タイヤCUSHION TIRES
エンジン・タイプ - 液体プロパンENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
その他情報188" TRIPLEX MAST
3 SECTION VALVE
48" FORKS
83.5" OAL
AMBER STROBE LIGHT
CAPACITY: 5000LBS
HANG ON SIDESHIFT
Online Owner's Manual
Special Offers Sold As- Is / No Warranty
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
スペシャル・オファー Sold As- Is / No Warranty
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です