クイックサーチ

CAT 2C5000

CAT 2C5000

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Concord, ON
+1 905 669 6590 x6262
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 2C5000
TOROMONT MATERIAL HANDLING
機械カテゴリーフォークリフト - その他
メーカー/ シリアルナンバーAT9046881
ユニット番号LM016289
カタログ番号10077926
製造年2019
使用時間数2,168 時間 h
カナダ
所在地CONCORD、カナダ
価格
税別価格28,436 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
照明LIGHTING
消火器FIRE EXTINGUISHER
回転灯BEACON
BLUETOOTHBLUETOOTH
クッション・タイヤCUSHION TIRES
エンジン・タイプ - 液体プロパンENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
その他情報188" TRIPLEX MAST
3 SECTION VALVE
48" FORKS
83.5" OAL
CAPACITY: 5000LBS
INTEGRAL SIDESHIFT
Online Owner's Manual
Protection 90 Days / 500 Hours
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です