クイックサーチ

CAT 2C5000

CAT 2C5000

製造年
2017
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Concord, ON
+1 905 669 6590 x6262
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 2C5000
TOROMONT MATERIAL HANDLING
機械カテゴリーフォークリフト - その他
メーカー/ シリアルナンバーAT9044754
ユニット番号LM015265
カタログ番号10077922
製造年2017
使用時間数6,401 時間 h
カナダ
所在地CONCORD、カナダ
価格
税別価格26,290 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
照明LIGHTING
消火器FIRE EXTINGUISHER
後進警報ブザーBACK-UP ALARM
エンジン・タイプ - 液体プロパンENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
その他情報188" TRIPLEX MAST
4 SECTION VALVE
48" FORKS
83.5" OAL
AMBER STROBE LIGHT
CAPACITY: 5000LBS
INTEGRAL SIDESHIFT
NON MARKING LUGGED DRIVE TIRES
Online Owner's Manual
Protection 90 Days / 500 hours
STEER TIRES NON MARKING SMOOTH
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です