クイックサーチ

CAT LIFT TRUCKS EC30N

CAT LIFT TRUCKS EC30N

製造年
2015
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Concord, ON
+1 905 669 6590 x6262
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT LIFT TRUCKS EC30N
TOROMONT MATERIAL HANDLING
機械カテゴリーバッテリーフォークリフト
メーカー/ シリアルナンバーATB3150580
ユニット番号LM018100
カタログ番号10120522
製造年2015
使用時間数11,535 時間 h
カナダ
所在地CONCORD、カナダ
価格
税別価格10,461 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
照明Lighting
消火器Fire Extinguisher
ドライブ - 2ホイールDrive - 2 Wheel
後進警報ブザーBack-up Alarm
タイヤの種類 - クッションTire Type - Cushion
エンジンタイプ - 電気Engine Type - Electric
その他情報186" MFH / 83.5" OALH / 35.0" FFH TRIPLEX MAST
4-SECTION VALVE WITH LEVERS
6 000 lb. Capacity 48 Volt Electric 4-Wheel
FORKS 48"
FORWARD ACTIVATED BLUE SPOTLIGHT
Protection No Warranty / Sold As-Is
REAR VIEW MIRROR KIT
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です