クイックサーチ

CAT LIFT TRUCKS EC30N3-AC

CAT LIFT TRUCKS EC30N3-AC

Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Pointe-claire, QC
基本情報
ブランドCAT LIFT TRUCKS EC30N3-AC
TOROMONT MATERIAL HANDLING
機械カテゴリーバッテリーフォークリフト
メーカー/ シリアルナンバーATB31B50679
ユニット番号LM700223
カタログ番号10121738
製造年2023
カナダ
所在地POINTE-CLAIRE、カナダ
価格
税別価格46,479 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
消火器Fire Extinguisher
ドライブ - 2ホイールDrive - 2 Wheel
後進警報ブザーBack-up Alarm
タイヤの種類 - クッションTire Type - Cushion
エンジンタイプ - 電気Engine Type - Electric
その他情報200.5" MFH/88.0" OALH/40.0" FFH Triplex Mast
4-SECTION VALVE WITH LEVERS
AMBER STROBE LIGHT - MOUNTED BELOW OHG
Capacity : 6000lbs
FORKS 48"
Load Bearing Clamp Lockout: Lever Controls
Lugged Electric Compound Drive Tires
Protection 90 Days / 500 Hours Whichever Comes First
REAR VIEW MIRROR KIT
REVERSE ACTIVATED BLUE SPOTLIGHT
Smooth Electric Compound Steer Tires
STANDARD LOAD BACKREST
TWO FORWARD LED WORKING LIGHTS ON OHG
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です