クイックサーチ

SOLAR TURBINES TAURUS T-60

建設・鉱山機械 SOLAR TURBINES TAURUS T-60

製造年
2009
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WARREN POWER SYSTEMS
TX
+1 432 331 0042
電話番号表示
基本情報
ブランド SOLAR TURBINES TAURUS T-60
WARREN CAT - MIDLAND (2)
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーTG08891
カタログ番号10112746
製造年2009
使用時間数2,505 時間 h
アメリカ
所在地アメリカ
価格
税別価格金額応相談
税金金額応相談
税込み価格金額応相談
詳細
有効電力5668 kVA
周波数60 Hz
その他情報SoLoNOX - Natural Gas and Diesel #2. (CALL FOR MORE DETAILS)

Highway transportable
50 or 60 hz.
No concrete foundation required
Environmentally Friendly Complete Systems Solutions
Low Emissions, 25 ppmv Nox Set‐up & Commissioning
Quiet Operation, 87 dba ... 3 ft. (1M) Maintenance Included
No Visible Emissions
Low profile design
Easy to Permit
Worldwide Support
On line in six minutes
Range of Control System Options
KVAR Control & KW Control
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です