クイックサーチ

PPO P165-5

建設・鉱山機械 PPO P165-5

Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH
Bremen
+49 421387750
電話番号表示
基本情報
ブランド PPO P165-5
ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH & CO. KG
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーJRPC02874
ユニット番号G006234
カタログ番号10063543
製造年2023
ドイツ
所在地Bremen、ドイツ
価格
税別価格金額応相談
税金金額応相談
税込み価格金額応相談
詳細
エンジン出力180 馬力
有効電力165 kVA
周波数50 Hz
その他情報G006234; Caterpillar UK PPO P165-5; SN: JRPC02874; Arrg: 0; 2023; 400 V; 165 kVA; standby; 1500 rpm; 50 Hz; 0 hours; condition: unused ; Notes: Equipment: Perkins Diesel Engine 1106A-70TAG2, Prime Power 150 kVa 120 kW, no Emission, Generatortype FG Wilson FGL30100, 4 pol. circuit breaker, Deep Sea DSE4520 Control Panel, Battery, Fuel tank 289 liter, CE, Batterie charger 230V, Engine preheating, L=3,515m x 1,126m x 1,681m W=1.760 kg.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です