クイックサーチ

PPO FE110P

建設・鉱山機械 PPO FE110P

Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH
Bremen
+49 421387750
電話番号表示
基本情報
ブランド PPO FE110P
ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH & CO. KG
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバー255553
ユニット番号G006075
カタログ番号10073309
製造年2023
ドイツ
所在地Bremen、ドイツ
価格
税別価格金額応相談
税金金額応相談
税込み価格金額応相談
詳細
エンジン出力120 馬力
有効電力110 kVA
周波数50 Hz
その他情報G006075; Made in EU PPO FE110 P-S-A; SN: 255553; 2023; 400 V; 110 kVA; standby; 1500 rpm; 50 Hz; 0 hours; condition: unused ; Notes: Equipment: Perkins Diesel Engine 1104C-44TAG2, Prime Power 100 kVa 80 kW, no Emission, Generatortype Stamford UCI274C, 4 pol. ABB circuit breaker, ComAp Control Panel, no Battery, Fuel tank 120 liter, CE, Batterie charger 230V, L=2,26m x 1,00m x 1,42m W=1.480 kg

Online Owner's Manual
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です