クイックサーチ

CAT 3512

CAT 3512

製造年
2006
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FINANZAUTO S.A.
Madrid
+34 918 74 01 23
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 3512
CYCLICA
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバー6GW01276
ユニット番号000000000010297927
カタログ番号10069068
製造年2006
使用時間数3,157 時間 h
スペイン
所在地MADRID、スペイン
価格
税別価格231,415 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力2,176 馬力
有効電力1280 kVA
周波数50 Hz
その他情報DIESEL;SOUND ATENUATED ENCLOSURE;PRIME;STANDBY;RADIATOR;CAT CONTROL PANEL;CIRCUIT BREAKER;UC/TYRES 160%;;

Online Owner's Manual
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です