クイックサーチ

CAT 3412

CAT 3412

製造年
2012
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FINANZAUTO S.A.
Madrid
+34 918 74 01 23
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 3412
CYCLICA
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーTGC00955
ユニット番号000000000010466338
カタログ番号10069065
製造年2012
使用時間数1,023 時間 h
スペイン
所在地MADRID、スペイン
価格
税別価格93,642 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力1,276 馬力
有効電力750 kVA
周波数60 Hz
その他情報DIESEL;CONTINUOS;PRIME;STANDBY;RADIATOR;CAT CONTROL PANEL;CIRCUIT BREAKER;UC/TYRES 900%;;

Online Owner's Manual
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です