クイックサーチ

CAT XQ1475G

CAT XQ1475G

製造年
2015
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WARREN POWER SYSTEMS
TX
+1 432 331 0042
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT XQ1475G
WARREN CAT - MIDLAND (2)
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーJKK00318
ユニット番号RP14739
カタログ番号10107072
製造年2015
使用時間数21,005 時間 h
アメリカ
所在地アメリカ
価格
税別価格金額応相談
税金金額応相談
税込み価格金額応相談
詳細
エンジン出力2,006 馬力
有効電力1844 kVA
周波数60 Hz
その他情報Quality higher hour unit. ** Sold as needing at least a top end overhaul. Overhaul history in the past. Will run and pull full load, but has weak oil pressure. Sold As-is.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.