クイックサーチ

CAT 299D3XE

CAT 299D3XE

製造年
2021
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Park City, KS
+1 877 228 3519
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 299D3XE
Caterpillar Financial
機械カテゴリー履帯式ローダ
メーカー/ シリアルナンバーBX902581
ユニット番号OKL5939465
カタログ番号10085839
製造年2021
使用時間数2,769 時間 h
アメリカ
所在地Park City、アメリカ
価格
税別価格63,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
照明LIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
AM FM CDラジオAM FM CD RADIO
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
2速走行2 SPEED TRAVEL
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
油圧システム、標準流量HYDRAULICS, STANDARD FLOW
EPAラベルEPA LABEL
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
バケットBUCKET
ライド・コントロールRIDE CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
盗難防止システムANTI-THEFT SYSTEM
ヒータHEATER / DEFROSTER
AMICSAMICS
その他情報Customer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
SELF LEVELING
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
スペシャル・オファー Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
カスタマーヴァリューアグリーメント A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1220
  • いいえ
  • はいEngine oil sample taken on 8-31-23
  • 良い
  • 良いEROPS
  • 良い4 installed
  • 良いDrain plate bent
  • 普通Missing front loader CAT decal
  • 良いBottom side of door has dents. Concrete built up in bottom of engine compartment.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Worn
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 90%
  • 30%
  • 良い86 ambient - 56 vent
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いMonitor
  • 良い
  • 良い86 ambient - 130 vent
  • 良い
  • 良い
  • 良い2768 hours
  • 良いInstalled February 2021
  • 良いAir suspension and heated
  • 良い
  • 良い
エンジン
900
  • いいえ
  • いいえ
  • はい2020 Tier 4
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Normal
  • None
  • 良いServiced 10-5-23 @ 2769 hrs
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いPerformed service 10-5-23 @ 2769 hrs
  • 良い
  • 良いTurbocharger
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
600
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いOils serviced October 2023 @ 2769 hrs
  • 良い
油圧システム
800
  • いいえ
  • 良いFloat
  • 良いServiced 10-5-23 @ 2769 hrs
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いLow hydraulic oil- top off with service
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
バケット
440
  • 84in.
  • A4184BC20232
  • 普通Wear present
  • 普通Wear present in cylinder pins
  • 良い
  • 普通Welded on edge worn thin and cupped between teeth
  • 良い
  • 良い
  • 良いHydraulic
  • 普通Right side tooth loose, edge worn to thin to provide clamping force.
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
トラック/ベルトの厚さ62mm thick, 24mm tread depth
トラック/ベルトの幅17.75 in.
IdlersGood9mm- 100% life remaining
RollerGood14mm- 90% life remaining
Roller Frame良い
SprocketFair175mm- 32% life remaining
Track / Belt Condition良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Retail Fair
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です