クイックサーチ

CAT 374FL

CAT 374FL

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Weißenhorn
+49 730954150
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 374FL
Zeppelin Baumaschinen GmbH
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーXWL00144
ユニット番号XWL00144
カタログ番号10120925
製造年2019
使用時間数5,172 時間 h
ドイツ
所在地Weißenhorn、ドイツ
価格
税別価格金額応相談
税金 (19%)金額応相談
税込み価格金額応相談
詳細
その他情報LENGTH OF STICK: 2600 MM
Online Owner's Manual
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 75 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 660 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 65 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 65 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 75 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 65 %
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です