クイックサーチ

CAT 336FLN

CAT 336FLN

製造年
2016
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Köln-porz
+49 2203929111
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 336FLN
Zeppelin Baumaschinen GmbH
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーNBS00296
ユニット番号NBS00296
カタログ番号10121635
製造年2016
使用時間数9,291 時間 h
ドイツ
所在地Köln-Porz、ドイツ
価格
税別価格95,795 USD
税金 (19%)18,201 USD
税込み価格113,996 USD
詳細
その他情報ENGINEPOWER: 321 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 36.5 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です