お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
油圧ショベル(ユンボ・バックホー・パワーショベル)
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
CAT
クイックサーチ
売り手にメッセージ
CAT 329EL
2013
7727 Hours
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
ブランド
CAT 329EL
カテゴリー
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー
PLW01566
ユニット番号
OKL5594165
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
CAT 329EL
ホーム
建設
油圧ショベル(ユンボ・バックホー・パワーショベル)
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
CAT
CAT 329EL
製造年
2013
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
CAT 329ELのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
105,812
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Hamilton, ON
+1 877 228 3519
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
CAT 329EL
Caterpillar Financial
機械カテゴリー
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー
PLW01566
ユニット番号
OKL5594165
カタログ番号
10107213
製造年
2013
使用時間数
7,727 時間 h
国
カナダ
所在地
Hamilton、カナダ
価格
税別価格
105,812
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
破砕機、油圧式
PULVERIZER, HYDRAULIC
AM FMラジオ
AM FM RADIO
照明
LIGHTING
PRODUCT LINK
PRODUCT LINK
超低硫黄ディーゼル燃料
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
エアコン
AIR CONDITIONER
パイロットコントロール
PILOT CONTROL
EPAラベル
EPA LABEL
手足のコントロール
HAND AND FOOT CONTROL
CEプレート
CE PLATE
サム、油圧
THUMB, HYDRAULIC
消火器
FIRE EXTINGUISHER
フロントショベル
FRONT SHOVEL
その他情報
THE FOLLOWING ITEMS HAVE NOW BEEN COMPLETED: REPLACED THE DAMAGED BOTTOM GUARD HINGE. REPLACE HOSE COOLING [AFTERCOOLER HOSE. REMOVE THE HARD TUBE THAT SOMEONE HAS INSTALLED AND INSTALLED CORRECT HOSE ASSEMBLY]. REPLACED DIRTY CABIN AIR FILTERS. REPLACE PIPING [REMOVED DAMAGED PIPING AND INSTALLED NEW WITH NEW HARDWARE]. REPAIR LEAK AT CRANKCASE BREATHER [REPLACED CCV VENT LINE AND SEAL]. REPAIR LEAK AT ENGINE OIL LINES [REMOTE ENGINE OIL FILTER LINES WERE LEAKING - REMOVED AND REPLACED THE REMOTE FILTER HOSES, SEALS, AND FILTER]. REPAIR LEAK AT ENGINE OIL PAN [ENGINE OIL PAN LEAKING - REPLACED OIL PAN GASKET]. REPLACED CRACKED SERPENTINE BELT. REPLACED EXHAUST PIPE. REPLACED THE WEATHER STRIPPING AT THE ENGINE HOOD. REPLACED THE SEAT BELT. REPLACED TWO WORK LIGHTS - BOOM MOUNTED. REPAIR WATER SPRAY NOZZLE [REPLACED THE MISSING SPRAYER PARTS].
ACCUGRADE READY
THIS UNIT IS NOT AVAILABLE TO EXPORT FROM CANADA BY CAT FINANCIAL. UNITS SOLD IN CANADA MUST BE EXPORTED BY A LOCAL CANADIAN CAT DEALER. CONTACT YOUR LOCAL CAT DEALER WITH QUESTIONS.
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
15
6
0
要クリーニング
はい
extra fuel tanks
いいえ
s.o.s. taken
はい
注記 - 全体的な外観
Machine comes with
bumper
良い
cab or canopy
普通
Rops are starting to rust
car body
良い
catwalk
良い
counterweight
普通
Couple gouges
crankcase guard / battery box
良い
draw bar
良い
eng. enclose hood / stack
普通
Stack is cracking
engine doors
普通
Weather strip peeling
fenders
良い
fiberglass
良い
fuel tank
良い
grab irons
良い
hood
普通
Wether seal is peeling off
main frame welds
良い
paint
普通
Cab paint chipping
plastic
良い
pre-cleaner bowl
良い
radiator grill & shroud
良い
sheet metal
良い
steps / ladder
良い
安全遵守事項
4
2
1
back up alarm functioning
はい
brakes functioning
はい
キャブ・ガード
いいえ
rops
はい
安全デカルが所定の位置にあり
はい
安全デカルが判読可能
はい
注記 - 安全遵守事項
Na
brake hold
良い
glass / mirrors
良い
horn
良い
parking brake
普通
Hyd lock knob broken, hyd lock does work
rops
普通
Starting to rust in areas
seat belt - safety items
不良
Seat belt out dated
swing brake
良い
ゲージ、運転室、コンソール
14
2
0
後進警報ブザー
はい
最新の取扱説明書
はい
最新の部品マニュアル
はい
最新の安全マニュアル
はい
rops認定プレート
はい
diesel exhaust fluid (def) level - gauges, operator station, console
Na
フュエル・レベル - ゲージ、運転室、コンソール
About 3/8 full
注記 - ゲージ、運転室、コンソール
Na
air conditioner
良い
dash console
良い
door latches
良い
door latches & hinges
良い
ems panel / warnings
良い
floor boards
良い
floor mats
普通
Missing cover
gauges
良い
glass/mirrors
良い
heater
良い
interior lights
良い
meter
良い
seat belt - gauges, operator station, console
良い
seat cushion / arm rest
良い
switches
良い
windshield wipers
普通
Lower washer spray broken
エンジン
8
3
0
Red
arrangement number
4342183
diesel exhaust fluid (def) level - engine
Na
engine s/n
C7R08154
fuel level - engine
3/8
hours on engine
7727
注記 - エンジン
Belt Squeaking Air shut down was removed and a pipe was installed, recommended proper piping Coolant pipe to nrs is dented Sound damper is ripped
油圧(h/l/n)
Normal
煙(b/d/l/w)
Clear
その他のエンジン外観損傷
いいえ
ブローバイ
いいえ
ラジエータ内圧縮
いいえ
エンジン・オイル・レベル・フル
はい
epaデカル
はい
液体レベルok?
はい
燃料漏れ
いいえ
has engine been rebuilt?
いいえ
ノッキング
いいえ
オイル・フィルタ遮断および検査済み
いいえ
オイル漏れ
はい
Engine crank case filter is leaking Engine oil filter lines are leaking Oil pan leaking Possible coolant line leak on NRS cooler
オイル内に水
いいえ
air cleaners
普通
belts / pulleys - engine
良い
engine supports
良い
exhaust / muffler
普通
Stack is cracking Muffler cracking
fuel injection system
良い
fuel system
良い
governor
良い
oil filter condition (cut)
普通
Did not inspect, sampled SOS
operating condition - engine
良い
turbocharger
良い
turbocharger / blower
良い
クーリング・システム
8
1
0
current hours on radiator
7727
注記 - クーリング・システム
Na
漏れ
いいえ
belts / pulleys - cooling system
普通
Squeaking
coolers
良い
fan
良い
fan drive
良い
hoses
良い
hoses & tubes - cooling system
良い
hydraulic fan drive
良い
radiator
良い
water pump
良い
電気、始動および充電系統
7
1
0
はい
はい
注記 - 電気、始動および充電系統
Na
alternator
良い
batteries / cables
良い
lighting
普通
Boom lights not working
pre-heater
良い
starter
良い
starter air
良い
starter electric
良い
wiring
良い
油圧システム
18
0
0
center swing motor hours (5230 only)
7727
center swing motor s/n (5230 only)
00347873
implement pump hours
7727
implement pump s/n
13E0050
left swing motor hours
Na
left swing motor s/n
Na
注記 - 油圧システム
Na
注記 - 油圧システム 1
Na
pilot pump hours
7727
pilot pump s/n
Na
pump drive hours
7727
pump drive s/n
Na
right swing motor hours
7727
right swing motor s/n
Na
スイング・ドライブ・オイル・レベル
Good
swivel hours
7727
swivel s/n
Na
boom cylinder
良い
bucket cylinder
良い
control linkage
良い
filter condition (cut)
良い
hose lines
良い
hoses & tubes - hydraulics
良い
hydraulic swivel
良い
operating condition - hydraulics
良い
pump drive
良い
pumps & valves
良い
rotex - hydraulics
良い
rotex - hydraulics 1
良い
stick cylinder
良い
swing gear
良い
swing motors
良い
tank
良い
thumb cylinder
良い
travel motors
良い
アタッチメント/ワーク・ツール
オーガー
いいえ
クロウ
いいえ
圧砕機
いいえ
グラップル
いいえ
ハンマー
いいえ
粉砕機
いいえ
レーキ
いいえ
リッパ
いいえ
シャー
いいえ
サム
はい
チルト機能付きディッチ・バケット
いいえ
振動プレート
いいえ
注記 - アタッチメント/ワーク・ツール
Na
その他
Bucket
ブームおよびスティック
4
0
0
boom cracked
いいえ
stick cracked
いいえ
boom cycle time
3.7 + - 0.3 extension 3.9 + - 0.3 retraction
bucket cycle time
2.1 + - 0.3 extension 1.6 + - 0.3 retraction
注記 - ブームおよびスティック
Na
stick cycle time
5.3 + - 0.3 extension 3.9 + - 0.3 retraction
boom lower pins & bushings
良い
boom upper pins & bushings
良い
stick pins & bushings (boom end)
良い
stick pins & bushings (bucket end)
良い
ブーム
3
0
0
ブーム長(実際の長さ)
6.2 meters 20.34 feet
Na
boom condition
良い
boom pins
良い
pins & bushings - boom
良い
スティック
3
0
0
注記 - スティック
Na
スティック長
3.2 meters 10.5 feet
pins & bushings - stick
良い
stick conditions
良い
stick pins
良い
バケット
7
0
0
ブランド
Cat
バケット・アレンジメント
Na
Mfh35357
バケット・サイズ
42 inch
注記 - バケット
Na
notes - bucket 1
Na
クイック・カプラ(メーカー/モデル)
Cat
serial number
Mfh35357
幅
42 inch
クイック・カプラ
はい
bucket bottom
良い
bucket door
良い
bucket linkage
良い
bucket mounts
良い
bucket sides
良い
cutting edges
良い
teeth / adapters
良い
アンダーキャリッジ
2
0
0
調子
測定値 (左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?
いいえ
トラック・フレーム - 左
良い
トラック・フレーム - 右
良い
ファイナル・ドライブ
4
0
0
left final drive hours
7727
left final drive motor hours
7727
left final drive motor s/n
Na
注記 - ファイナル・ドライブ
Na
notes - final drives 1
Na
notes - final drives 2
Na
right final drive hours
7727
right final drive motor hours
7727
right final drive motor s/n
Na
right final drive s/n
Na
chip detectors operational
いいえ
はい
はい
drive motors
良い
housings
良い
planetaries
良い
planetaries / diff
良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
コメント 1
Machine has grade control GPS pods
全体的な状態
3
0
0
etダウンロード可能
はい
機械は始動し、操作可能
はい
s.o.s.(全コンパートメント)
はい
いいえ
body
良い
frame
良い
general
良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
CAT 329EL - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.