クイックサーチ

CAT 326FLN

CAT 326FLN

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 326FLN
Zeppelin Baumaschinen GmbH
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーHCA20166
ユニット番号HCA20166
カタログ番号10120909
製造年2019
使用時間数4,794 時間 h
ドイツ
所在地Mittenwalde/OT Schenkendorf、ドイツ
価格
税別価格127,134 USD
税金 (19%)24,155 USD
税込み価格151,289 USD
詳細
その他情報CUTTING WIDTH: 1800 MM
ENGINEPOWER: 207 HP
LENGTH OF STICK: 2900 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 25.8 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 20 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です