クイックサーチ

CAT 317-07GC

CAT 317-07GC

製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Kaunas
+1 877 228 3519
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 317-07GC
Caterpillar Financial
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーZCF10124
カタログ番号10119484
製造年2022
使用時間数1,750 時間 h
リトアニア
所在地Kaunas、リトアニア
価格
税別価格121,305 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
補助油圧圧力Auxiliary Hydraulics Pressure
カプラ - クイックCoupler - Quick
照明Lighting
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
ブームBoom
ミラーMirrors
アームStick
CEプレートCE Plate
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
ブームチェックバルブBoom Check Valve
スティックチェックバルブStick Check Valve
その他情報Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
930
  • はいGlass remainings from the old window inside the cab and wood residues in the compartments on the outside.
  • 良い
  • 良いHook eye bent.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Some scratches at the rear.
  • 良い
  • 普通Crack at underside of cab. LHS door mesh damaged. Covers clogged with soil.
  • 普通One step is dent.
ゲージ、運転室、コンソール
930
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通LHS two windows new installed. They are glued in place - the seal is still missing.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Seat console shaky.
  • 良い
  • 普通Wiper is missing.
エンジン
300
  • いいえ
  • いいえ
  • はいOil level too high.
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Adblue tank is empty. EPA-label.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
500
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いBit dirty.
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
200
  • 良い
  • 良い
スティック
110
  • 2,95m. Dents on metal plates on bucket cylinder mounts.
  • 良い
  • 普通Pins have some play.
バケット
220
  • はいCoupler in good condition.
  • GP bucket 0,95m.
  • 良い
  • 普通Pins have some play.
  • 良い
  • 普通Tooths are not in a straight line.
アタッチメント/ワーク・ツール
  • はいAlso equipped JAK-300 tree shear. Not tested. Traces of welding and cracks.
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
注記 - アンダーキャリッジ 1Track pitch is 766mm (60% remaining).
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
Carrier Rollers Front2020
Idlers Front2020
Links3030
Pins & Bushings (External)3535
Segments4545
Track Roller 52020
Track Shoes (Width)700mm700mm2020
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • The machine is in general good working condition. Good cleaning recommended. Grease residues on Boom.
  • Transport dimensions: L8,6m x W2,7m x H3,0m.
  • Inspected by Mevas - The Heavy Equipment Inspectors (Insp. 8).
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です