クイックサーチ

CAT 307.5-07

CAT 307.5-07

CAT Certified
製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FINNING CANADA
Surrey, BC
+1 866 467 9900
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 307.5-07
Finning International
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーGW702944
カタログ番号10087676
製造年2022
使用時間数631 時間 h
カナダ
所在地Surrey、カナダ
価格
税別価格106,867 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報Cab with Heat, Air Conditioning and Bluetooth

Suspension Seat

24" Dig Bucket

42" Clean Up Bucket

Thumb

Hydraulic Pin Grabber Quick Coupler

Front Blade

Steel Tracks with Rubber Street Pads (75% wear remaining)

Auxiliary Hydraulics

If sold in a Finning territory (AB, BC, NWT, SK, YT): Complimentary 2 year / 2,000-hour Performance Essentials (PM kits per OMM). Contact sales rep for details, conditions may apply.

Online Owner's Manual
Warranty: 60/3000 PREMIER WARRANTY expires April 25, 2027
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です