クイックサーチ

CAT 313-07GC

CAT 313-07GC

製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Kaunas
+1 877 228 3519
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 313-07GC
Caterpillar Financial
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーRHB20024
カタログ番号10119486
製造年2022
使用時間数2,030 時間 h
リトアニア
所在地Kaunas、リトアニア
価格
税別価格108,117 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
補助油圧圧力Auxiliary Hydraulics Pressure
カプラ - クイックCoupler - Quick
ブームBoom
アームStick
CEプレートCE Plate
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
ブームチェックバルブBoom Check Valve
スティックチェックバルブStick Check Valve
複動油圧システムCombined Hydraulics
その他情報Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1020
  • はいCompartements are dirty/full of wood residues.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Some scratches at the rear.
  • 良い
  • 普通Clogged up with soil. Dents. Cracked cover under front of the cab.
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
930
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通LHS mirror damaged. Loose in compartment.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Dirty and not stable.
  • 良いAdditional button installed on LHS joystick
  • 普通Wiper missing.
エンジン
300
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • EPA-label 2021.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
500
  • いいえ
  • Coolant reservoir plug damaged.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
620
  • 良い
  • 良い
  • 普通One hose is leaking. The machine is not equipped with a medium pressure hydraulic line (for turning the tool).
  • 良い
  • 普通Low hydraulic oil level. Hydraulic pump noisy when hydraulic oil pressure is high.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
200
  • 良い
  • 良い
スティック
110
  • 3,0m.
  • 良い
  • 普通Pins have some play.
バケット
001
  • はいCAT hydraulic quick coupler. QC pressure hoses not connected.
  • 不良ample play
アタッチメント/ワーク・ツール
  • はいTree shear has cracks.
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
注記 - アンダーキャリッジ 1Track pitch is 687mm = 10% internal wear
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
Carrier Rollers Front6565
Idlers Front3030
Links2020
Pins & Bushings (External)5050
Segments5050
Track Roller 57070
Track Shoes (Width)700mm700mm1010
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • The machine is in general good working condition. Good cleaning required. Attached tree shear is too big for machine.
  • Inspected by Mevas - The Heavy Equipment Inspectors (Insp. 8).
  • Transport dimensions: L7,60m x W2,7m x H3,15m (incl. tool).
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です