クイックサーチ

CAT 30607CR

CAT 30607CR

製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Hope Mills, NC
+1 877 228 3519
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 30607CR
Caterpillar Financial
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー6G605434
ユニット番号OKL6279262
カタログ番号10076724
製造年2022
使用時間数537 時間 h
アメリカ
所在地Hope Mills、アメリカ
価格
税別価格90,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
エアコンAIR CONDITIONER
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
手足のコントロールHAND AND FOOT CONTROL
サム、油圧THUMB, HYDRAULIC
BLUETOOTHBLUETOOTH
ラバー・トラックRUBBER TRACK
その他情報Customer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
スペシャル・オファー Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
カスタマーヴァリューアグリーメント A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1300
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いhas chips and scratches
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
400
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 1/4 a tank
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いFebruary 2022
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いTank has dent
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • はい
  • Machine has a 77 3/4” angled blade.
ブーム
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
100
  • はい
  • CAT S/N A4221TH20081
  • 良い
アンダーキャリッジ
500
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
Cannon良い
良い
アイドラ良い
リンク部品番号Rubber tracks , 22mm tread depth ( tracks have cuts)
152mm
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です