お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
油圧ショベル(ユンボ・バックホー・パワーショベル)
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
CAT
クイックサーチ
売り手にメッセージ
CAT 305E2CR
2021
2311 Hours
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
ブランド
CAT 305E2CR
カテゴリー
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー
MN300216
ユニット番号
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
CAT 305E2CR
ホーム
建設
油圧ショベル(ユンボ・バックホー・パワーショベル)
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
CAT
CAT 305E2CR
製造年
2021
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
CAT 305E2CRのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
30,077
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Singapore
+1 877 228 3519
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
CAT 305E2CR
Caterpillar Financial
機械カテゴリー
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー
MN300216
カタログ番号
10108161
製造年
2021
使用時間数
2,311 時間 h
国
シンガポール
所在地
Singapore、シンガポール
価格
税別価格
30,077
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
その他情報
Not EPA (Environmental Protection Agency) Certified - Low Emissions / Configuration Machine - Regulatory requirements prevent this machine from being imported / used in the US, Canada & European Economic Area.
Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
10
6
0
要クリーニング
はい
extra fuel tanks
いいえ
s.o.s. taken
いいえ
bumper
良い
car body
良い
counterweight
良い
crankcase guard / battery box
良い
decals
普通
draw bar
良い
eng. enclose hood / stack
普通
engine doors
普通
Some dent
fenders
普通
fuel tank
良い
grab irons
良い
hood
普通
Dented
main frame welds
良い
paint
普通
plastic
良い
sheet metal
良い
安全遵守事項
2
0
1
rops
はい
安全デカルが所定の位置にあり
はい
安全デカルが判読可能
はい
fire extinguisher
不良
Bracket dented
horn
良い
swing brake
良い
ゲージ、運転室、コンソール
9
1
0
最新の取扱説明書
はい
最新の部品マニュアル
いいえ
最新の安全マニュアル
いいえ
rops認定プレート
はい
diesel exhaust fluid (def) level
N/A
fuel level
Normal
注記 - ゲージ、運転室、コンソール
All in good condition
dash console
普通
Cracked on side console
ems panel / warnings
良い
floor boards
良い
gauges
良い
glass/mirrors
良い
meter
良い
product link
良い
seat belt
良い
seat cushion / arm rest
良い
switches
良い
エンジン
4
2
0
ブローバイ
いいえ
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
いいえ
油圧(h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
Low
belts / pulleys
普通
engine oil filter condition / service hours
普通
engine oil level / condition
良い
engine supports / mounts
良い
fuel injection system
良い
turbocharger / blower
良い
クーリング・システム
6
0
0
coolant leaks
いいえ
coolers
良い
fan
良い
fan drive / type
良い
hoses / tubes
良い
radiator
良い
water pump
良い
電気、始動および充電系統
5
1
0
いいえ
いいえ
alternator
良い
batteries / cables
普通
beacon
良い
lighting
良い
starter
良い
wiring
良い
油圧システム
14
1
0
スイング・ドライブ・オイル・レベル
Normal
boom cylinder
良い
bucket cylinder
良い
control linkage
良い
filter condition (cut)
普通
hose lines
良い
hydraulic swivel
良い
operating condition - hydraulics
良い
pump drive
良い
pumps & valves
良い
rotex
良い
stick cylinder
良い
swing gear
良い
swing motors
良い
tank
良い
travel motors
良い
アタッチメント/ワーク・ツール
ハンマー
はい
Non CAT
ブーム
3
0
0
ブームの状態
良い
ブーム・ピン
良い
ピンおよびブッシュ - ブーム
良い
スティック
1
2
0
ピンおよびブッシュ - スティック
普通
Stick and bushing loose
スティックの状態
良い
スティック・ピン
普通
Stick and pins a little loose
バケット
0
6
0
クイック・カプラ
はい
クイック・カプラ(メーカー/モデル)
Non CAT
bucket bottom
普通
bucket linkage
普通
bucket mounts
普通
bucket sides
普通
cutting edges
普通
teeth / adapters
普通
アンダーキャリッジ
2
0
0
調子
測定値 (左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?
いいえ
トラック・フレーム - 左
良い
トラック・フレーム - 右
良い
ファイナル・ドライブ
2
0
0
ハウジング
良い
プラネタリ/ディファレンシャル
良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
CAT 305E2CR - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.