クイックサーチ

CAT 303.5-07A

CAT 303.5-07A

製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Weißenhorn
+49 730954150
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 303.5-07A
Zeppelin Baumaschinen GmbH
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーCE900566
ユニット番号CE900566
カタログ番号10118309
製造年2022
使用時間数332 時間 h
ドイツ
所在地Weißenhorn、ドイツ
価格
税別価格44,171 USD
税金 (19%)8,393 USD
税込み価格52,564 USD
詳細
その他情報LENGTH OF STICK: 1560 MM
Online Owner's Manual
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 230 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 90 %
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です