クイックサーチ

CAT 303.5E

CAT 303.5E

製造年
2012
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FINNING CANADA
Edmonton, AB
+1 866 467 9900
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 303.5E
Finning International
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーRKY00262
カタログ番号10119136
製造年2012
使用時間数1,665 時間 h
カナダ
所在地Edmonton、カナダ
価格
税別価格50,691 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報Heat/AC

Manual Wedge Coupler

18” dig bucket

24” cleanup bucket

Thumb

Leveling Blade

Machine has been reconditioned by retired Finning Tech

Inspection List available

AM/FM Radio

Auxiliary Lines

Tracks at 80%

Consignment - Listing rep Josh Warring

Complimentary 2 year / 1,000 hour Performance Essentials (2 x 500 hr PM kits per OMM)

Online Owner's Manual
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です