クイックサーチ

CAT 302.7D

CAT 302.7D

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Laatzen
+49 5102700211
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 302.7D
Zeppelin Baumaschinen GmbH
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーLJL06772
ユニット番号LJL06772
カタログ番号10120916
製造年2020
使用時間数1,854 時間 h
ドイツ
所在地Laatzen、ドイツ
価格
税別価格30,982 USD
税金 (19%)5,887 USD
税込み価格36,869 USD
詳細
その他情報BUCKET CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 600 MM
ENGINEPOWER: 21 HP
LENGTH OF STICK: 1250 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 2.7 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です