クイックサーチ

CAT 315-07GC

CAT 315-07GC

製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Kaunas
+1 877 228 3519
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 315-07GC
Caterpillar Financial
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーZCP00235
カタログ番号10119485
製造年2022
使用時間数1,386 時間 h
リトアニア
所在地Kaunas、リトアニア
価格
税別価格112,640 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
補助油圧圧力Auxiliary Hydraulics Pressure
照明Lighting
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
ブームBoom
アームStick
CEプレートCE Plate
ブームチェックバルブBoom Check Valve
スティックチェックバルブStick Check Valve
その他情報Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1110
  • はいMachine is dirty and has wood residues in the compartments.
  • 良い
  • 良いEquipped with stabilizer blade which is dent. Dent guard plates and ample play on the pins.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いSome scratches, still ok.
  • 良い
  • 普通Covers are clogged with soil. Dents and cracks at RHS front compartment door + at underside of cab. Craked cover on top of the cab. 1 Belly plate fixed with screws on X-frame.
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
831
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いMachine is working in service mode - several error codes in display.
  • 不良Mirrors are missing.
  • 良い
  • 良い
  • 普通Dents on the roof.
  • 普通The seat is dirty and the consle is shaky.
  • 良い
  • 普通Bottom wiper is incomplete.
エンジン
300
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Engine faults+emission fault in display. EPA-label attached. Adblue compartment is not fixed to the machine. Adblue tank is empty.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
500
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いBit dirty.
  • 良い
電気、始動および充電系統
401
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良The starter motor does not start every time. The machine is running in service mode. The operating parameters are not reached. It switches off the engine.
  • 良い
油圧システム
530
  • 良い
  • 良い
  • 普通The machine is not equipped with a medium pressure hydraulic line (for turning the tool).
  • 普通2,02m slew ring play - check
  • 普通Oil level too high.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
200
  • 良い
  • 良い
スティック
110
  • 2,50m.
  • 良い
  • 普通Pins have some play.
バケット
210
  • いいえ
  • 0,85m.
  • 良い
  • 普通Pins have ample play.
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • はいNot tested. Shear has traces of welding and cracks.
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
注記 - アンダーキャリッジ 1track sag too low
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
Carrier Rollers Front7070
Idlers Front4040
Links2020
Pins & Bushings (External)7070
Segments7070
Track Roller 58080
Track Shoes (Width)700mm700mm1010
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • The machine is in fair condition. Service required on the DEF system. Cleaning and scheduled maintenance required.
  • The machine working on service mode with active error codes. Electric problem needs to be solved. Adblue compartment is loose and tank empty. Chain tension should be adjusted
  • Inspected by Mevas - The Heavy Equipment Inspectors (Insp. 8).
  • Transport dimensions: L8,30m x W2,68m x H3,20m.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です