お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
タイヤショベル/ホイールローダー
ホイールローダー・タイヤショベル
CAT
クイックサーチ
売り手にメッセージ
CAT 962M
2018
9369 Hours
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
ブランド
CAT 962M
カテゴリー
ホイールローダー・タイヤショベル
メーカー/ シリアルナンバー
JYD10290
ユニット番号
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
CAT 962M
ホーム
建設
タイヤショベル/ホイールローダー
ホイールローダー・タイヤショベル
CAT
CAT 962M
製造年
2018
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
CAT 962Mのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
103,447
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Ashford
+1 877 228 3519
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
CAT 962M
Caterpillar Financial
機械カテゴリー
ホイールローダー・タイヤショベル
メーカー/ シリアルナンバー
JYD10290
カタログ番号
10110181
製造年
2018
使用時間数
9,369 時間 h
国
イギリス
所在地
Ashford、イギリス
価格
税別価格
103,447
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコン
Air Conditioner
バケット
Bucket
Product Link
Product Link
エンジンエンクロージャ
Engine Enclosures
照明
Lighting
超低硫黄ディーゼル燃料
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
ミラー
Mirrors
回転灯
Beacon
CEプレート
CE Plate
ROPS
ROPS
ステアリングタイプ - ホイール
Steering Type - Wheel
自動潤滑
Auto Lube
無線機
Radio
その他情報
Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
6
7
2
要クリーニング
はい
注記 - 全体的な外観
Machine needs a good clean in all compartments and cab.
bumper
普通
cab or canopy
良い
decals
普通
eng. enclose hood / stack
良い
fenders
不良
R/H front fender damage.
fiberglass
良い
front frame
普通
fuel tank
良い
grab irons
普通
Minor dents.
paint
普通
Scratched and some rust.
plastic
良い
radiator grill & shroud
普通
Minor dent.
rear frame
普通
sheet metal
良い
steps / ladder
不良
Some damage to access steps.
安全遵守事項
4
1
0
parking brake functioning
はい
はい
安全デカルが所定の位置にあり
はい
安全デカルが判読可能
はい
service brakes functioning
はい
注記 - 安全遵守事項
Reverse radar fitted.
back up alarm
良い
camera(s)
良い
360 camera system fitted.
horn
良い
rops
良い
seat belt / date
普通
ゲージ、運転室、コンソール
21
0
1
注記 - ゲージ、運転室、コンソール
General wear and tear but cab needs cleaning.
air conditioner
良い
armrests
良い
dash console
良い
door / door seals
良い
door latches & hinges
良い
ems panel / warnings
良い
floor boards / mats
良い
gauges
良い
headliner
良い
heater / defroster
良い
hour meter - operator station
良い
hydraulic controls
良い
interior lights
良い
interior plastic / fabric
良い
mirrors
良い
monitor panel / display
良い
radio
良い
seat cushions / suspension / type
不良
Cat fitted seat cover worn and torn.
switches
良い
transmission controls
良い
windows
良い
windshield wipers
良い
エンジン
3
1
1
apparent other engine damage
いいえ
はい
いいえ
None seen or smelt
has engine been rebuilt?
いいえ
No history available.
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
いいえ
None seen and level ok.
オイル内に水
いいえ
注記 - エンジン
Engine starts and runs as it should.
belts / pulleys - engine
良い
engine oil level / condition
普通
exhaust / muffler / stack
良い
operating condition - engine
良い
Engine starts and runs with no issues seen or heard.
other
不良
Engine bay needs a clean.
クーリング・システム
5
3
0
coolant leaks
いいえ
None seen.
いいえ
注記 - クーリング・システム
No issues seen with the cooling system.
anti-freeze level / color / condition
良い
ELC red.
belts / pulleys - cooling system
良い
coolers
普通
fan
良い
fan shrouds / guards
良い
hoses / tubes
普通
radiator
普通
Need a clean.
water pump
良い
電気、始動および充電系統
5
1
0
signal lights
はい
注記 - 電気、始動および充電系統
No issues seen with the electrics.
alternator
良い
batteries / cables
良い
beacon / strobe
良い
product link / condition
普通
wiring
良い
work lights
良い
トルク・コンバータ
1
0
0
注記
Machine moves as it should with no slipping of the torque converter noticed or excessive RPMs to move machine.
controls - torque converter
良い
トランスミッション
3
1
0
漏れ - トランスミッション
いいえ
No leaks seen but underside needs a clean.
トランスミッション - 騒音
いいえ
注記 - トランスミッション
No issues seen and the machine shifts forwards and back.
controls - transmission
良い
Machine moves as it should.
operating condition - transmission
良い
transmission
普通
No issues seen.
transmission - forward shifts
良い
ステアリング
2
2
0
注記 - ステアリング
Machine steers smoothly with no excessive movement or noise felt / Heard.
articulate p & b
普通
No excessive movement felt or clunking.
steering cylinder
良い
steering linkage
普通
Expected play in the steering.
steering wheel tilt / extend
良い
ブレーキ
2
1
0
漏れ - ブレーキ
いいえ
None seen.
注記 - ブレーキ
Machine pulls up as it should .
leaks - brake
良い
No leaks seen around the hubs.
parking brake - brake
普通
Parking brake works.
pedal
良い
アクスル・アセンブリ
1
0
0
ホイール・ラグおよびリム - アクスル・アセンブリ
良い
油圧システム
7
2
0
漏れ - 油圧システム
いいえ
No leaks seen and level ok.
注記 - 油圧システム
No issues seen with the hydraulics and the level is ok.
bucket cylinder
良い
control linkage
良い
hose lines
普通
hoses & tubes - hydraulics
普通
Expected age condition.
lift cylinders
良い
overall operating condition
良い
pumps & valves
良い
tank
良い
tilt cylinder
良い
バケット
1
4
1
standard lift
はい
注記 - バケット
Bucket plate missing cutting edges worn and turned.
bucket bottom
普通
bucket floor
普通
bucket sides
普通
cutting edges
不良
Worn and turned.
loader frame
良い
loader pins & bushings
普通
Expected wear for hours.
ファイナル・ドライブ
1
0
0
いいえ
No leaks seen.
注記 - ファイナル・ドライブ
No issues seen with the final drives but underside needs a clean.
wheel lugs & rims - final drives
良い
タイヤ
予備
いいえ
残存平均寿命 - タイヤ
Original depth specs not available.
注記 - タイヤ
Tyres in good condition but one tyre has only 10mm tread remaining.
タイヤ・サイズ - タイヤ
23.5-R25
メーカー/シリアル番号
トレッド深さ(1/32 インチ単位)
残存寿命率(%)
更生済み
トレッドの外傷/剥がれ
側面の外傷部
Left Front
Marangoni
26mm
N/A
いいえ
いいえ
いいえ
Left Rear
Marangoni
10mm
N/A
いいえ
いいえ
いいえ
Right Front
Marangoni
21mm
N/A
いいえ
いいえ
いいえ
Right Rear
Marangoni
16mm
N/A
いいえ
いいえ
いいえ
コメント、その他の修理、一般的な所見
コメント 1
Machine in a fair condition overall with no major issues / damage spotted.
コメント 2
There does not appear to be any service or oil history available.
コメント 3
Bucket need a new cutting edge.
コメント 4
Whole machine needs a clean including coolers and engine compartments.
コメント 5
Tyres in undamaged condition.
コメント 6
No major damage around the machine.
全体的な状態
1
1
0
et product status report download
はい
logged / active codes
いいえ
No active codes on the PSRPT.
機械は始動し、操作可能
はい
タイヤには空気が入れられ、運転可能です
はい
body
普通
Bodywork in fair condition overall with some damage and paintwork scratches etc.
frame
良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
CAT 962M - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.