クイックサーチ

CAT 908M

CAT 908M

製造年
2018
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Osterrönfeld
+49 4331847732
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 908M
Zeppelin Baumaschinen GmbH
機械カテゴリーホイールローダー・タイヤショベル
メーカー/ シリアルナンバーH8802762
ユニット番号H8802762
カタログ番号10120908
製造年2018
使用時間数2,997 時間 h
ドイツ
所在地Osterrönfeld、ドイツ
価格
税別価格42,200 USD
税金 (19%)8,018 USD
税込み価格50,218 USD
詳細
その他情報BUCKET CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 69 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 6.5 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です