クイックサーチ

CAT D9T

CAT D9T

製造年
2008
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FINNING CANADA
Edmonton, AB
+1 866 467 9900
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT D9T
Finning International
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーRJS01127
カタログ番号10110716
製造年2008
使用時間数28,702 時間 h
カナダ
所在地Edmonton、カナダ
価格
税別価格548,588 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報Cab

U Blade Dual Tilt

Single Shank Ripper with Pin Puller

Links 70%

Bushing 60%

24' Track Shoes 30%

Idlers 15%

Rollers 40%

Component Repair History Available

If sold in a Finning territory (AB, BC, NWT, SK, YT): Complimentary 2 year / 1,000-hour Performance Essentials (2 x 500 hr PM kits per OMM). Contact sales rep for details, conditions may apply.

Online Owner's Manual
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です