Ricerca rapida

CAT 330-07

CAT 330-07

CAT Certified
Anno
2022
Ore di utilizzo
934 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

FINNING CANADA
Calgary, AB
+1 866 467 9900
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 330-07
Finning International
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieWCH30135
Numero di catalogo10083949
Anno di costruzione2022
Ore di utilizzo934 h
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaCalgary, Canada
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)349.591 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniPlease contact Sales for more information.

Deluxe Cab

Quick Coupler

Thumb

Dig Bucket

Clean Up Bucket

31" Triple Grouser Track, 60% Remaining

Trimble Earthworks 3D Grade Control

360 Camera

Auxiliary Hydraulics

Grade Assist, Payload

CVA-Complimentary 2 year / 2,000 hour Performance Essentials (PM kits per OMM). Contact sales rep for details, conditions may apply.

Online Owner's Manual
Warranty: 36/5000 Premier Warranty to August 5, 2025
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7