Recherche rapide

CAT 336-07A

CAT 336-07A

Année
2019
Heures d'utilisation
7 377 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Hamm-rhynern
Informations de base
MarqueCAT 336-07A
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieJHD00291
N° de stockJHD00291
Numéro de catalogue10115073
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation7 377 h
PaysAllemagne
EmplacementHamm-Rhynern, Allemagne
Prix
Prix (hors TVA)185 893 USD
TVA (19%)35 320 USD
Prix (TVA incluse)221 213 USD
Détails
Autres informationsENGINEPOWER: 315 HP
LENGTH OF STICK: 3200 MM
Online Owner's Manual
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7