Recherche rapide

CAT 326FLN

CAT 326FLN

Année
2017
Heures d'utilisation
8 310 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Laatzen
+49 5102700211
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 326FLN
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieHCJ10051
N° de stockHCJ10051
Numéro de catalogue10110260
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation8 310 h
PaysAllemagne
EmplacementLaatzen, Allemagne
Prix
Prix (hors TVA)90 413 USD
TVA (19%)17 179 USD
Prix (TVA incluse)107 592 USD
Détails
Autres informationsENGINEPOWER: 207 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 25.8 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7