Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
motoniveladoras para minería
x
469 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenado por: 
CAT 140, 389,0002020
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
2,336 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadoerops

See Details
CAT 120-14, 381,8752022
Yuma, AZ
738 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13, 459,2682023
Safford, AZ
158 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13AWDT, 339,2062020
Tucson, AZ
4,763 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13, 340,9412019
Apache Junction, AZ
2,837 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadotamaño de la vertedora - 14'desgarrador - vástagos múltiplestipo de dirección - ruedabloque de empuje

See Details
CAT 140-13 AWD, 514,9062023
Apache Junction, AZ
284 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13, 459,9592023
Mesa, AZ
102 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 120-14, 400,8972023
Tucson, AZ
324 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 12M3AWD, 245,6002019
Altoona, IA
4,813 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadomando - todas las ruedastamaño de la vertedora - 14'configuración: nieveextensión de la hoja

See Details
CAT 140-13 TRE, 355,3372020
Apache Junction, AZ
2,259 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 12M3AWD, 245,6002019
Altoona, IA
3,684 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadomando - todas las ruedastamaño de la vertedora - 14'configuración: nieveextensión de la hoja

See Details
CAT 12M3AWD, 245,6002019
Altoona, IA
5,602 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteconfiguración: nieve

See Details
CAT 12M3AWD, 245,6002019
Altoona, IA
4,536 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadomando - todas las ruedastamaño de la vertedora - 14'configuración: nieveextensión de la hoja

See Details
CAT 140-13 AWD, 515,2592023
Yuma, AZ
95 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 12M32018
Macon, GA
5,061 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadoproduct linkiluminaciónrops - cerradocombustible diésel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
CAT 140-15A AWD, 320,0002020
Sioux Falls, SD
696 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clientecombustible diésel de contenido ultrabajo de azufreasiento con suspensión neumáticaguardabarrosauxiliar con éterembrague circular

See Details
CAT 120, 197,8502021
Rock Hill, SC
5,051 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaccugrade listomando - tándemtamaño de la vertedora - 14'rops - cerradoescarificador

See Details
CAT 140M3, 276,0002018
Altoona, IA
849 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteconfiguración: nieve

See Details
CAT 12M3AWD TR, 290,0822019
Phoenix, AZ
4,339 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140M3 GOV2016
Laredo, TX
1,731 h USADO CERTIFICADO POR CAT®iluminaciónenlace al productoaire acondicionadoeropscambio automático

See Details
CAT 12M3, 265,0002019
Rochester, MN
1,520 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteconfiguración: nieve

See Details
Mostrar más resultados