Búsqueda rápida

CAT 12M3

CAT 12M3

CAT Certified
Año
2019
Horas de uso
1,520 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZIEGLER CAT
Rochester, MN
+1 612 246 7500
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 12M3
Ziegler CAT
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieN9F01138
Numéro D'unidadN5384
Numero de catálogo10120995
Año de fabricación2019
Horas de uso1,520 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónROCHESTER, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA265,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Configuración: nieveArrangement, Snow
Más informaciónPRICE INCLUDES A CCU WARRANTY - 12 MONTH 1000 HOUR PT & HYD WARRANTY WITH A 24 MONTH CVA (PARTS ONLY) KIT. PLEASE CONTACT USED SALES FOR AVAILABILITY.

Previous maintenance:
PM2 at 1511 hours
PM3 at 973 hours

12M3 MOTOR GRADER
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB, PREMIUM (INTERIOR)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
CONTROLS, PERFORMANCE BUNDLE
COOLANT, 60/40, -51C (-60F)
Customer Value Agreement (CVA) 2 year / 24 month CVA
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
ENGINE S/N SYE30340
FAN, STANDARD
FENDERS, FRONT, NON-AWD
FENDERS, REAR
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LANE 2 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNT,SNOW WING,FRAME RDY HAL
Online Owner's Manual
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,17.5R25 MX XSNO+ * G2 MP
Beneficios
La mayoría de los anuncios de maquinaria de segunda mano están mejorados con características exclusivas de la maquinaria de segunda mano Cat®. Desde los Acuerdos de Valor para el Cliente (CVA) hasta los Planes de Protección de Maquinaria (PPM) y Usado Certificado por CAT, descubra lo que hace que los maquinarias usadas Cat® sean diferentes. Póngase en contacto con el distribuidor de la lista para recibir más información sobre las características de esta unidad.
Acuerdo de valor del cliente 2 year / 24 month CVA
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana