Búsqueda rápida

CAT 336-07A

CAT 336-07A

Año
2019
Horas de uso
4,572 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Garching B. München
+49 8932197111
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 336-07A
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieJHD00350
Numéro D'unidadJHD00350
Numero de catálogo10116763
Año de fabricación2019
Horas de uso4,572 h
PaísAlemania
UbicaciónGarching b. München, Alemania
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (19%)Consultenos
Precio con IVAConsultenos
Detalles
Más informaciónCUTTING WIDTH: 1600 MM
ENGINEPOWER: 315 HP
LENGTH OF STICK: 3200 MM
Online Owner's Manual
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana