Búsqueda rápida

CAT 303.5E2

CAT 303.5E2

Año
2019
Horas de uso
2,005 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FINNING CANADA
Duncan, BC
+1 866 467 9900
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 303.5E2
Finning International
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieJWY05432
Numero de catálogo10103209
Año de fabricación2019
Horas de uso2,005 h
PaísCanadá
UbicaciónDuncan, Canadá
Precio
Precio sin IVA47,161 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónCab w/ Heat & A/C

BT Stereo

18" Dig & 36" Cleanup Buckets

Hydraulic 3 Tine Thumb

Hydraulic Pin Grabber Coupler

Blade w/ BOE & Float Function

Fresh Service

If sold in a Finning territory (AB, BC, NWT, SK, YT): Complimentary 2 year / 1,000-hour Performance Essentials (2 x 500 hr PM kits per OMM). Contact sales rep for details, conditions may apply.

Consignment - Please contact Kurt Feltrin for more information

Online Owner's Manual
Warranty: Balance of 60M/3000HR Powertrain & Hyd Warranty Expiring July 29/2025
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana