Búsqueda rápida

CAT 301.8-05A

CAT 301.8-05A

Año
2020
Horas de uso
2,201 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 301.8-05A
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieH8X02825
Numéro D'unidadH8X02825
Numero de catálogo10084667
Año de fabricación2020
Horas de uso2,201 h
PaísAlemania
UbicaciónMittenwalde/OT Schenkendorf, Alemania
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (19%)Consultenos
Precio con IVAConsultenos
Detalles
Más informaciónBUCKET CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 400 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 2 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 230 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana