Búsqueda rápida

Wacker 4001

Wacker 4001

Año
2017
Horas de uso
3,987 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Westerstede
+49 4076119116
Ver teléfono
Información básica
MarcaWacker 4001
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de seriePAL01097
Numéro D'unidadPAL01097
Numero de catálogo10121168
Año de fabricación2017
Horas de uso3,987 h
PaísAlemania
UbicaciónWesterstede, Alemania
Precio
Precio sin IVA21,453 USD
IVA (19%)4,076 USD
Precio con IVA25,529 USD
Detalles
Más informaciónBODY CONDITION: 50 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana