Búsqueda rápida

CAT 259D3

CAT 259D3

Año
2020
Horas de uso
716 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Midway, FL
+1 877 228 3519
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 259D3
Caterpillar Financial
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serieCW904260
Numéro D'unidadOKL5851653
Numero de catálogo10106128
Año de fabricación2020
Horas de uso716 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMidway, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA58,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Nivel de emisiones - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Nivel de emisiones - Japan - 2014 RegulationEmissions Level - Japan - 2014 Regulation
Nivel de emisiones - Korea - Korea-Tier4Emissions Level - Korea - Korea-Tier4
Estado normativo - EPA CertifiedRegulatory Status - EPA Certified
Aire acondicionadoAir Conditioner
Presión del sistema hidráulico auxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
Product LinkProduct Link
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Control pilotoPilot Control
Control de mano y pieHand and Foot Control
CucharónBucket
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
AutonivelaciónSelf Leveling
Tipo de acoplador - Sistema hidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Calentador/DesempañadorHeater / Defroster
Desplazamiento de 2 velocidades2 Speed Travel
Sistema de flujo hidráulico auxiliar - Flujo estándarAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Sistema hidráulico combinado - UnidireccionalCombined Hydraulics - One Way
Más informaciónCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Beneficios
La mayoría de los anuncios de maquinaria de segunda mano están mejorados con características exclusivas de la maquinaria de segunda mano Cat®. Desde los Acuerdos de Valor para el Cliente (CVA) hasta los Planes de Protección de Maquinaria (PPM) y Usado Certificado por CAT, descubra lo que hace que los maquinarias usadas Cat® sean diferentes. Póngase en contacto con el distribuidor de la lista para recibir más información sobre las características de esta unidad.
Ofertas especiales Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Acuerdo de valor del cliente A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1200
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSmall dent. Not affecting integrity or safety. No repair needed at this time.
  • Bueno
  • BuenoPaint in over all good condition. Some places were touched up.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
200
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1500
  • N/A
  • 50%
  • BuenoCabin air filters replaced.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoInstalled February of 2024.
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNew wiper blade and washer fluid filled.
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Normal
  • None
  • BuenoReplaced with PM.
  • BuenoReplaced belts.
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoFuel filter replaced with PM.
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoPerformed a PM2 which includes changing all filters and all fluids.
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHydraulic
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • No
  • No
  • Back up camera replaced.
  • Bueno
  • BuenoBattery replaced February of 24.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
800
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
800
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHose on coupler has a crack on outer layer. Not leaking. No repair needed at this time.
  • BuenoLeft lift cylinder resealed.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSome scuffs.
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
cucharón
421
  • NON CAT BUCKET
  • NON CAT BUCKET
  • DeficienteCracks and welds on bottom from previous repairs.
  • Bueno
  • RegularModerate wear.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularModerate wear.
tren de rodaje
400
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Notas - TREN DE RODAJEAll new hardware on bottom guards.
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameBueno
SprocketBueno
Track / Belt ConditionGoodHas wear but good life left.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana