Quick Search

Caterpillar 336D2L

Caterpillar 336D2L

Price
XDR 170,000
Year
2016
Working hours
4,720 h
Videos of Caterpillar 336D2L
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

CATERPILLAR LEASING CHILE S.A.
Valparaiso
+1 309 675 8905
Show phone number
Basic information
BrandCaterpillar 336D2L
CategoryCrawler Excavators
Serial NumberLAM00303
Catalog Number10022707
Year2016
Hours4,720 h
CountryChile
LocationValparaiso, Chile
Pricing
Price Excluding Tax170,000 USD
TaxDoes not include reclaimable VAT
Price Including Tax-
Details
Accessories
AIR CONDITIONERAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
LIGHTINGLIGHTING
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUELULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
MASS EXCAVATOR ARRANGEMENTMASS EXCAVATOR ARRANGEMENT
CARBODY, STANDARDCARBODY, STANDARD
Conditions
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Good
Fair
Poor
general appearance
1440
  • Yes
  • No
  • No
  • Equipo requiere lavado y aseo de cabina completo
  • Good
  • Good
  • FairRequiere pintura
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairRejilla dañada
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairEquipo requiere retoques de pintura
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairEscalones abollados
safety items
200
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Good
  • Good
gauges, operator station, console
922
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • Bajo nivel de combustible
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • PoorVidrio frontal trizado y espejo lado derecho quebrado
  • Good
  • Good
  • PoorProduct link sin comunicación y reporte.
  • Good
  • FairTapiz del asiento dañado y sucio
  • Good
  • FairPlumilla con desgaste
engine
630
  • No
  • No
  • Yes
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • Rojo
  • Motor requiere lavado, presenta humedad de aceite por relleno de tapa superior y polvo
  • FairFiltro de aire alternativo y saturado, requiere cambio
  • FairCorrea con desgaste requiere cambio
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairFiltro alternativo de aceite de motor
  • Good
  • Good
cooling system
510
  • No
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairDesgaste superficial de mangueras por horas de servicio del equipo
  • Good
  • Good
electrical, starting and charging system
311
  • No
  • No
  • Good
  • PoorBaterías faltantes, se requiere regularización.
  • FairFoco quemado superior cabina, foco de boom fuera de posicion
  • Good
  • Good
hydraulics
1110
  • Equipo requiere lavado sector bomba hidráulica, por presencia de humedad de aceite en filtro de tanque hidráulico
  • Nivel de aceite correcto
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairDesgaste superficial por horas de servicio del equipo
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
boom
300
  • Good
  • Good
  • Good
stick
300
  • GoodRequiere ajuste con lainas de juego axial
  • Good
  • Good
bucket
230
  • No
  • FairPlanchas de refuerzo fuera de estándar
  • FairSellos guardapolvos faltantes
  • Good
  • Good
  • FairDientes y adaptadores presentan desgaste
undercarriage
200
Condition Measurement
(L)
Measurement
(R)
% Worn
(L)
% Worn
(R)
Pins & Bushings Turned?No
Notes - UNDERCARRIAGERodillos inferiores poseen guarda carril
Notes - UNDERCARRIAGE 1Rodillos inferiores no se pueden medir, ya que tienen instalado guarda carril
Track Frame - LeftGood
Track Frame - RightGood
Carrier Rollers Front15815888
Carrier Rollers Rear15815888
Idlers Front21211414
Pins & Bushings (External)69691818
Pins & Bushings (Internal)8668661010
Track Roller 921213030
Track Shoes (Width)28281616
final drives
110
  • Mando final derecho presenta fuga de aceite por tapa
  • Good
  • FairMando final lado derecho con fuga de aceite por tapa
comments, misc. repairs, general remarks
  • Equipo sin combustible, se recarga con 20 litros.
  • Equipo con baterías desconectadas, se conectan y se da partida al equipo. 2 Baterías faltantes.
  • Equipo requiere lavado completo, aseo de cabina, lavado de motor y revaluación por posibles fugas.
  • Se requiere ajuste de linkcage y balde. Instalar sellos guardapolvos faltantes.
  • Se requiere regularización de baterías del equipo. Dos baterías faltantes, mas el puente
Services
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Engine Specs Revolutionary generator set sizing software
Safety Services Safety Services Latest technologies and industry best practices for zero-incident performance
Power Systems Power Systems Most critical needs met with most stringent standards
New Equipment New Equipment Durable and reliable equipment straight from the factory floor
Financial Services Financial Services Get your equipment on the job, fast with Cat Financial
Cat Parts Cat® Parts Worldwide Cat dealer support and 24/7 parts ordering