Schnellsuche

CAT 323-07D

CAT 323-07D

Baujahr
2022
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Achim B. Bremen
+49 4202516111
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 323-07D
Zeppelin Baumaschinen GmbH
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.LTN20158
GerätenummerLTN20158
Katalognummer10122463
Baujahr2022
Std1.354 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortAchim b. Bremen, Deutschland
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst. (19%)auf Anfrage
Preis mit MwSt.auf Anfrage
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenLENGTH OF STICK: 2950 MM
Online Owner's Manual
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 800 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage