Olympian G45

Olympian G45

Precio
10,000 USD
Año
2011
Horas de uso
2000 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaOlympian G45
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serieGXE00915
Numéro D'unidadEPU10293
Numero de catálogoCU2349435
Año de fabricación2011
Horas de uso2000 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónIndianapolis, IN
Precio
Precio sin IVAUS$ 10,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida55 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Accesorios
GAS NATURALNATURAL GAS
GENERADORESGENERATORS
RESERVASTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Más información2011 Olympian G45LG2, 45kW standby/40kW prime/36kW continuous, S#GXE00915, Ford 4.2L , 277/480V (12 lead re-connectable), 3ph, 60Hz, 2,200hrs, Olympian digital control panel, 80A main breaker, CAWB weather protective enclosure, standard air cleaner, batteries and battery charging alternator, natural gas or propane generator, with a 7 square foot radiator. Dimensions: L-123”, W- 48”, H-64”, package weight 3500 lbs.

*CAT ESC warranty available inquire within.
*Financing available inquire within.

*For information contact Bobby Tarr (317) 690-1790.

CAT ESC WARRANTY AVAILABLE
SOUND ATTENUATED ENCLOSURE
CAN BE CONVERTED TO 50HZ @
2 HOUR LOAD BANK TEST, OIL CHANGE/SAMPLE AND 52 POINT INSPECTION
CAN BE RE-CONNECTED TO 120/240V 1PH, 120/208 3PH, 120/240V 3PH, 277/480 3PH
EMISSIONS CATALYST'S AVAILABLE TO MEET RICE NESHAP AND/OR TIER 2 AND TIER 3 RATING (INQUIRE FOR PRICING).
Potencia nominal
Standby
60Hz
55kVA / 45kW / 480Volts @ 1800RPM
Certificado por el distribuidor
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Christopher Ricketts
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono