Búsqueda rápida

Cummins KTA50-G1

Cummins KTA50-G1

Año
1991
Horas de uso
185 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCummins KTA50-G1
RING POWER SYSTEMS
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serie33119014
Numero de catálogo10109068
Año de fabricación1991
Horas de uso185 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEstados Unidos
Precio
Precio sin IVA139,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Potencia del motor1,700 cv
potencia de salida1562 kVA
Frecuencia60 Hz
Más informaciónCUMMINS-ONAN Model KTA50-G1, Package Diesel Generator Set, Premium Power Command Generator Digital Control Panel, Auto Start/Stop, Engine Safety Shutdowns, Elec. Gov., Jacket Water Heater, 24V Elec. Starter, 35A Alternator, Std Duty Air Cleaner, Remote Horizontal Radiator. 1250 kW / 60 Hz / 1800 RPM
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.