キャタピラー XQ350

キャタピラー XQ350

価格
188,000 USD
製造年
2012
使用時間数
1535 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar XQ350
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーX3M00126
ユニット番号UE1810
カタログ番号CU2077607
製造年2012
使用時間数1535 h
アメリカ
所在地Albuquerque, NM
価格
税別価格$188,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力437 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
レンタル/移動式電源モジュールRENTAL/MOBILE POWER MODULES
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
自動始動AUTO START
その他情報TRAILER MOUNTED SOUND ATTNUATED GENERATOR SET
120/208 OR 277/480 VOLT. TIER 4I EMISSIONS.
電力定格
Standby
60Hz
437kVA / 350kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Damon Brown
電話:+1 505 343 2770
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で