クイックサーチ

CAT XQ60KVA

CAT XQ60KVA

製造年
2021
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka, KS
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT XQ60KVA
Foley Equipment Company
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーCF900939
ユニット番号XEU0008
カタログ番号10115287
製造年2021
使用時間数5,781 時間 h
アメリカ
所在地TOPEKA、アメリカ
価格
税別価格29,900 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力65.3 馬力
周波数60 Hz
その他情報.
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

1100 SERIES ELECTRONIC ENG
2021 CAT XQ60KVA
3 PHASE NEMA LOCK RECEPTACLE
3POLE CB
5780 HOURS
59KVA ISO 8528 INTERNATIONAL
60 HZ 48 KW
60HZ 480 VOLT (WYE)
80C TEMP RISE OVER 40C AMB
ALT SPACE HEATER
ASPIRATION = ATAAC. DIGITAL
BATTERY CHARGER UL10A 120VAC
C3.4B ENGINE; GOVERNOR =
CAPTIVE: 4852409C3.4BPS102
CERTIFICATION AR
CONNECTION GP
CONNECTION GP G
CONTROL PANEL.
DEEPSEA
END USE: EP RETAIL RENTAL
ENGLISH INSTRUCTION LANGUAGE
ENGLISH PANEL LANGUAGE
EPA/CARB TIER 4F EMISSION CERT
ESC NOT AVAIALBLE IN CSQ
GENERAL AR
GENERATOR AR = 486-9044
GENERATOR ARPWR
GENERATOR ARPWR
GENERATOR ARPWR
HEATER GPJW BSC
HITCH 58 MM BALL
INSIDE US EPA LOCATIONS
ISOCHRONOUS ELECTRONIC,
JACKET WATER HTR XQ35/60/125BM
LOW COOLANT LEVEL - NFUW PSPS
MOUNTING GP
NO CLEAN EMISSIONS MODULE
NO LWA DECALS TO BE FITTED
NO PUMP ELECTRONIC TANK UNIT
NO SOUND POWER VALUE REQUIRED
NOT APPLICABLE
Online Owner's Manual
OPTIONAL BATTERY CHARGER UL10A
OPTIONAL CONNECTION GROUP
PERMANENT MAGNET - LC FRAME
PERMANENT MAGNET GENERATORXQ6
PRIME POWER
PSPS PANEL LEVEL CSTIC
RENTAL
RENTAL EPG
SERIAL NUMBER CF900939
STANDARD ALTERNATOR
STANDARD AVR
STANDARD CONTROL PANEL- XQCP
STANDARD ENCLOSURE
STANDARD GOVERNOR
STANDARD MUFFLER
STANDARD RADIATOR
STANDARD TEST REPORT
TRAILER GP W/ ELEC BRAKES
TRAILER HITCH OPTIONS25/16
TRAILER- ELECTRIC BRAKES XQ60
VIN# 7KUBB1316MJ090004
VOLTAGE INDICATOR 480V 60HZ
WET BATTERY (B1W)
XQ60 TIER 4 FINAL 60HZ STD
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です