卡特彼勒 D3GXL

卡特彼勒 D3GXL

价格
45,910 USD
年份
2006
使用小时
4268 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar D3GXL
产品类别推土机
生产号/编号JMH01984
目录编号CU4400913
制造年份2006
使用小时4268 小时 h
国家美国
机器位置Novi, MI
定价
不含税价格$45,910
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
照明LIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
牵引杆DRAWBAR
BLADE, PATBLADE, PAT
STEER, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
其他信息XL
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 变速箱
  • 转向
  • 制动器
  • 液压装置
  • 铲刀
  • 最终传动
  • 底盘
  • 其他注释 一般修理说明
总体外观
  • 良好BELLY PANS IN PLACE
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般FADED SLIGHT, SURFACE RUST AND PAINT CHIPS PRESENT
  • 良好
  • 良好STRAIGHT MACHINE
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好WORKING
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好ALL GAUGES WORKING
  • 良好ALL CAB GLASS AND MIRROR IN PLACE
  • 一般
  • 良好WORKING
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好AM/FM RADIO
  • 良好
  • 良好MECHANICAL STYLE SUSPENSION
  • 良好
  • 良好
发动机
  • 良好RED/CLEAN
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好STARTS AND RUNS GOOD
  • POWERED BY CAT 3046. 6-CYL TURBO DIESEL
  • OPERATES IN NORMAL RANGE
  • NORMAL
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好ALL FLOODLIGHTS WORKING
变速箱
  • 良好
  • 良好
  • 良好VARIABLE SPEED HYSTAT CONTROL, OPERATES GOOD
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
  • 良好LEFT PILOT OPERATED JOYSTICK CONTROLS
  • 良好STEERS GOOD
  • 良好
制动器
  • 良好
  • 良好
  • SERVICE AND PARKING BRAKE WORKING
液压装置
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好HYDRAULIC FUNCTIONS OPERATE GOOD, CYCLE TIMES GOOD
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
  • 良好
  • 一般MOUNTING BUSHINGS SHOW SOME PLAY
  • 良好GOOD CONDITION, FLIP REMAINING
  • 良好LOWER CORNERS STARTING TO SHOW WEAR
  • 一般CAN END TILT CYLINDER MOUNTING P/B SHOW SOME WEAR, LIFT AND ANGLE CYLINDER MOUNTING JUST STARTING TO SHOW WEAR
  • 良好
  • 良好
  • 一般HAS SOME PLAY( CAP SIMS REMAIN)
  • 8ft wide. Serial# 1839067
最终传动
  • 良好
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
前托链轮1441433036
前张紧轮20208484
链接84846464
销和衬套(外部)45456868
支重轮 515.5164852
Track Shoe Grouser Height31316262
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
转动销和衬套?Yeshave been turned
平均剩余寿命 - 底盘38%
备注 - 底盘 139-LINK TRACK
Track Shoes Width / Type16in WIDE PADS
其他注释 一般修理说明
  • RUNS AND OPERATES GOOD
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
电话:+1 8669941408
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话