快速搜索

卡特 D5K2 XL CB

卡特 D5K2 XL CB

CAT Certified
年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 731 7500
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D5K2 XL CB
Carolina CAT
产品类别履带式推土机
生产号/编号KW205335
内部库存编号G18-861M
目录编号10112622
制造年份2018
使用小时3,066 小时 h
国家美国
设备所在位置CHARLOTTE、美国
定价
不含税价格114,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
辅助液压压力Auxiliary Hydraulics Pressure
发动机外壳Engine Enclosures
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
牵引杆Drawbar
铲刀类型Blade Type - Pat
其他信息CAB • AIR • PAT BLADE • DRAWBAR • ACCUGRADE READY • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

BLADE, INTERMEDIATE, ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CCU [CAT CERTIFIED USED]
CONTROL, SLOPE ASSIST, ARO
DRAWBAR, STANDARD
ENGINE SN#W7N44349
ENGINE,EPA 4F,EU IV,JAPAN 2014
GRILL, RADIATOR, STANDARD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY, XL
GUARD, TRACK ROLLER, FULL,SALT
HOT LIST
HYDRAULICS, 4 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
NO FRONT COUNTERWEIGHT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
Protection 12 Month, 1000 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
RADIO PREMIUM
SEAT CLOTH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
STARTING AID, ETHER
TRACK, 20", MS, SALT
UNDERCARRIAGE, SALT
额外奖励
许多列出的二手设备都增加了 Cat® 二手设备独有的功能。从客户价值协议 (CVA) 到设备保护计划 (EPP) 以及 Cat 认证二手设备,了解 Cat® 二手设备的与众不同之处。有关设备功能的更多信息,请联系经销商。
特别优惠 ( 2 ) PM 2 Kits
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1400
  • Clean for sale
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Bottom and door dings
  • 良好Fuel fill screen missing
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Rear cover dents
  • 良好
安全项目
400
  • Erops
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Nov 2021
仪表、驾驶台、操控座
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
600
  • n
  • 良好Red
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
100
  • 良好
制动器
200
  • 良好
  • 良好
液压装置
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Typical bushing play for hours
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
Bottom RollersBottom has full rock guards
Link / Brand / Part Number6Y9261-62
Guiding Guard - Left良好
Guiding Guard - Right良好
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Carrier Rollers Front149.549
Idlers Front1932
LinksNew
Pins & Bushings (External)New
SegmentsNew
Track Shoe Grouser Height20" New
最终传动
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • 1004 Idle hours
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购