快速搜索

卡特 LIFT TRUCKS EC30N2

卡特 LIFT TRUCKS EC30N2

年份
2015
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Stoney Creek, ON
基本资料
品牌CAT LIFT TRUCKS EC30N2
TOROMONT MATERIAL HANDLING
产品类别电动叉车
生产号/编号ATB3150581
内部库存编号LM018111
目录编号10115168
制造年份2015
使用小时8,254 小时 h
国家加拿大
设备所在位置STONEY CREEK、加拿大
定价
不含税价格18,948 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
照明Lighting
灭火器Fire Extinguisher
驱动装置 - 2 轮Drive - 2 Wheel
倒车警报Back-up Alarm
轮胎型号 - 缓冲Tire Type - Cushion
发动机类型 - 电动Engine Type - Electric
其他信息186" MFH / 83.5" OALH / 35.0" FFH TRIPLEX MAST
4 SECTION VALVE
AMBER STROBE LIGHT
Capacity: 6000lbs
Forks 47"
Protection 90 Days / 500 Hours
REAR VIEW MIRROR KIT
REVERSE ACTIVATED BLUE SPOTLIGHT
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购