快速搜索

卡特 LIFT TRUCKS ECR327

卡特 LIFT TRUCKS ECR327

年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
ON
基本资料
品牌CAT LIFT TRUCKS ECR327
TOROMONT MATERIAL HANDLING
产品类别电动叉车
生产号/编号82804765
内部库存编号LM800076
目录编号10120524
制造年份2022
使用小时1,152 小时 h
国家加拿大
设备所在位置加拿大
定价
不含税价格16,890 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机类型 - 电动Engine Type - Electric
其他信息48" (1219 MM) LOAD BACKREST FIXED
6 000 lb. Capacity End Rider with 48" X 27" Short Forks
High Speed - Continuous Hold
PLATFORM W/SUSPENDED TRACTION FLOOR PLATE
Programming For High Performance
Protection 90 Days / 500 Hours
Stability Caster 4.0" X 2.5"
STANDARD LOAD WHEEL: Polyurethane High Durometer Single
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购