快速搜索

卡特 LIFT TRUCKS 2ET4000A

卡特 LIFT TRUCKS 2ET4000A

年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Pointe-claire, QC
+1 905 669 6590 x6262
显示电话号码
基本资料
品牌CAT LIFT TRUCKS 2ET4000A
TOROMONT MATERIAL HANDLING
产品类别电动叉车
生产号/编号FN678315
内部库存编号LM700224
目录编号10121735
制造年份2022
使用小时1 小时 h
国家加拿大
设备所在位置POINTE-CLAIRE、加拿大
定价
不含税价格38,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
灭火器Fire Extinguisher
轮胎型号 - 气动Tire Type - Pneumatic
驱动装置 - 2 轮Drive - 2 Wheel
倒车警报Back-up Alarm
发动机类型 - 电动Engine Type - Electric
其他信息188" MFH/86.5" OAL/60" FFH Triplex Mast
3 SECTION VALVE
4 000 lb. Capacity 48 Volt Electric 3-Wheeler
Blue Floor Spot Rear Activated When In Reverse
FRENCH LANGUAGE MARKINGS
LED Strobe Light Below OHG
PANORAMIC REAR VIEW MIRROR INSIDE
Protection 90 Days / 500 Hours Whichever Comes First
REAR GRAB HANDLE WITH HORN
SIDESHIFTER HANG ON 38.6W" W/QK COUPLING
STANDARD LOAD BACKREST
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购