快速搜索

卡特 MH3022

卡特 MH3022

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Hanau
基本资料
品牌CAT MH3022
Zeppelin Baumaschinen GmbH
产品类别组装挖掘机
生产号/编号FB300222
内部库存编号FB300222
目录编号10070750
制造年份2017
使用小时10,624 小时 h
国家德国
设备所在位置Hanau、德国
定价
不含税价格98,348 USD
税 (19%)18,686 USD
含税价格117,034 USD
细节
其他信息ENGINEPOWER: 169 HP
LENGTH OF STICK: 4900 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 22.7 T
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购